{"product":{"productId":"agid.23969","price":7.34,"name":"TORNILLO DE CABEZA ESFÉRI M08X16,SW=13, ACERO INOXIDABLE A4 1.4404 PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de cabeza esférica
acero inoxidable A4
pulido
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- La superficie pulida con un brillo intenso Ra 0,8 µm, garantiza una limpieza sencilla
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
Unidad de venta
7,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de cabeza esférica
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4404
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
13
Clase de embalaje
embalaje individual
Clase de fijación
dos cantos
D1
20
K
5
R1
13
T
1,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
Elemento de unión óptimo para fijar chapas de revestimiento, cubiertas de metacrilato, etc. La superficie de contacto relativamente grande del collar, y la garganta de la rosca facilitan una distribución regular de las fuerzas sobre la superficie del fondo, sin tensiones. Además, al mantener la altura de la cabeza lo más baja posible, también se reduce la presencia de posibles bordes de interferencia. El accionamiento se realiza en la cabeza de dos cantos mediante una llave de boca.
La superficie del tornillo de rótula está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La superficie presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
La superficie del tornillo de rótula está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. La superficie presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm. La suciedad o los restos de sustancias o limpiadores apenas se depositan, y se garantiza una limpieza sencilla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.