{"product":{"productId":"agid.32115","price":0.46,"name":"TORNILLO AVELLANADO CON HEXÁGONOINTERIOR DIN EN ISO10642 M04X10 ROSCACONTINUA, ACERO 8.8 ACABADO NATURAL(NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tornillo avellanado
con hexágono interior
acero
acabado natural (negro)
- -
- Acero
- Clase de resistencia 8.8 o 10.9
- Acabado natural (negro) o cincado
Unidad de venta
0,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo avellanado
Tipo de rosca
rosca continua
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
L=Longitud
10
SW=Ancho de llave
2,5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
8.8
D1
8
K
2,3
Lg
máx.
1,4
Ls
mín.
0
T
1,8
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.