{"product":{"productId":"agid.32115","price":0.94,"name":"TORNILLO AVELLANADO CON HEXÁGONOINTERIOR DIN EN ISO10642 M08X16 ROSCACONTINUA, ACERO INOXIDABLE A2 70ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo avellanado
con hexágono interior
acero inoxidable A2
acabado natural
- Acabado natural
Unidad de venta
0,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo avellanado
Tipo de rosca
rosca continua
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de
producto
Tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
16
SW=Ancho de llave
5
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
70
D1
16
K
4,4
Lg
máx.
2,5
Ls
mín.
0
T
3,5
Descripción
Material
Acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.