text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ojo
Forma
B
Tipo de producto
Tornillo
DIN
DIN 444
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
B=Longitud de la rosca
18
D1=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
50
Clase de fijación
ojete
Clase de resistencia
8.8
D2
6
D3
14
R
4
S
7

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Indicación sobre el dibujo
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron