{"product":{"productId":"agid.4096","price":8.96,"name":"TORNILLO DE OJO DIN444 M08X22, L=75,FORMA:B, ACERO INOXIDABLE A2 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de ojo
acero inoxidable A2
acabado natural
- Para su uso como bulones de rodamiento, bisagras y guías
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
8,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ojo
Forma
B
Tipo de
producto
Tornillo
DIN
DIN 444
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
22
D1=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
75
Clase de fijación
ojete
D2
8
D3
18
R
4
S
9
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Indicación sobre el dibujo
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
X1 = según DIN 76, parte 1
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.