{"product":{"productId":"agid.20856","price":4.84,"name":"TORNILLO DE OJO CON ROSCA LARGA DIN444,FORMA:B, M10, L=50, ACERO 8.8 BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de ojo
Con rosca larga
acero
bruñido
- Para su uso como bulones de rodamiento, bisagras y guías
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
4,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de ojo
Forma
B
Versión 1
Con rosca larga
DIN
DIN 444
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca
M10
L=Longitud
50
Clase de resistencia
8.8
D2
10
D3
20
L1
máx.
18
R
4
S
12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Tornillos de ojo con rosca larga casi hasta el ojo.
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Indicación sobre el dibujo
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
X1 = según DIN 76, parte 1
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.