text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de ojo
Forma
B
Versión 1
Con rosca larga
DIN
DIN 444
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M10
L=Longitud
80
D2
10
D3
20
L1 máx.
18
R
4
S
12

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Tornillos de ojo con rosca larga casi hasta el ojo.
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Indicación sobre el dibujo
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron