text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de orejetas
Forma
DE
Versión 1
DIN 316
Tipo de producto
Tornillo
DIN
similar a DIN 316
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
16
A máx.
49,5
Clase de fijación
palas
Clase de resistencia
4.6
D2 máx.
18,5
K
24
K1
10

Descripción

Material
Cabezal de fundición maleable, espiga de acero, mín. calidad 4.6 o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron