{"product":{"productId":"agid.18403","price":1.2,"name":"TORILLO DE OREJETAS M05X10,FORMA:AMERICANA, ACERO INOXIDABLE A2ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de orejetas
DIN 316
acero inoxidable A2
acabado natural
- Se pueden apretar sin herramienta
Unidad de venta
1,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de orejetas
Forma
AM
Versión 1
DIN 316
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
10
A
máx.
22
Clase de fijación
palas
D2
máx.
9,5
K
10,5
Descripción
Material
Acero calidad mínima de 4.6 o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.