{"product":{"productId":"agid.18403","price":0.95,"name":"TORILLO DE OREJETAS M05X10,FORMA:AMERICANA, ACERO 4.6 CINCADOMEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tornillo de orejetas
DIN 316
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
- Se pueden apretar sin herramienta
Unidad de venta
0,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de orejetas
Forma
AM
Versión 1
DIN 316
Tipo de
producto
Tornillo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
10
A
máx.
22
Clase de fijación
palas
Clase de resistencia
4.6
D2
máx.
9,5
K
10,5
Descripción
Material
Acero calidad mínima de 4.6 o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.