{"product":{"productId":"agid.18404","price":1.08,"name":"TUERCA DE MARIPOSA SIMILAR A DIN315M05, FORMA:ALEMÁN, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de mariposa
DIN 315
acero
cincado
- Se pueden apretar sin herramienta
Unidad de venta
1,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de mariposa
Forma
DE
Versión 1
DIN 315
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 315
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M5
G= rosca/ para rosca
M5
H=Altura
13
A
máx.
26
D2
máx.
11
H1
6,5
Descripción
Material
Acero a partir de fundición maleable M12 o acero inoxidable (A 2).
Versión
Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.