text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de mariposa
Forma
DE
Versión 1
DIN 315
Tipo de producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 315
Material del cuerpo de base
fundición maleable
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
37,5
A máx.
73
D2 máx.
29
H1
17

Descripción

Material
Acero a partir de fundición maleable M12 o acero inoxidable (A 2).
Versión
Acero y fundición maleable cincada mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron