text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de mariposa
Forma
AM
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
8,8
A máx.
18,5
D2 máx.
8
H1
3

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron