{"product":{"productId":"agid.32697","price":0.55,"name":"TUERCA HEXAGONAL DIN934 M14, SW=22,ACERO 10 CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
acero
cincado
- Acero
- Clase de resistencia 8, 10 o 12
- Acabado natural o cincado
Unidad de venta
0,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 934
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M14
G= rosca/ para rosca
M14
H=Altura
11
SW=Ancho de llave
22
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
E
23,9
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.
Indicación
La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.