text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 934
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D=Rosca
M36
G= rosca/ para rosca
M36
H=Altura
29
SW=Ancho de llave
55
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
E
60,8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural o cincado.
Acero con clase de resistencia 12, acabado natural.
Indicación
La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron