text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Tipo de rosca
rosca a derechas
Versión 1
Forma baja
Versión 2
Rosca a la derecha
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 439
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M12X1,25
G= rosca/ para rosca
M12x1,25
H=Altura
6
SW=Ancho de llave
19
Clase de fijación
hexágono exterior
E
21,1

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante procedimiento galvánico o bruñido.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de articulaciones de horquilla o vástagos articulados.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron