{"product":{"productId":"agid.36193","price":0.55,"name":"TUERCA HEXAGONAL FORMA BAJA, DIN439ROSCA A LA DERECHA M16X1,5, SW=24,ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
Forma baja
acero
bruñido
- Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
- Ideal para uniones por tornillos con capacidad de carga limitada
Unidad de venta
0,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Tipo de rosca
rosca a derechas
Versión 1
Forma baja
Versión 2
Rosca a la derecha
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 439
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M16x1,5
G= rosca/ para rosca
M16x1,5
H=Altura
8
SW=Ancho de llave
24
Clase de fijación
hexágono exterior
E
26,76
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante procedimiento galvánico o bruñido.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de articulaciones de horquilla o vástagos articulados.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.