text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
with clamping element
Versión 2
Forma alta
Tipo de producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 982
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M20
H=Altura
22
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
E
32,95
M
16,9

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
Al desenroscar la tuerca en la rosca, el anillo de plástico se deforma plástica y elásticamente. La parte elástica produce un seguro radial que impacta de manera no positiva contra el aflojamiento de la tuerca.

El seguro de plástico puede desarrollar su efecto solo si la tuerca hexagonal se encuentra completamente en la unión por tornillo. La longitud del tornillo se debe seleccionar de manera que sobresalgan por lo menos dos pasos de rosca de la tuerca.

Esta tuerca hexagonal solo se puede usar una sola vez a causa de la deformación plástica del seguro de plástico.

En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.

M4 según DIN EN ISO 7040.
Rango de temperatura
De -50 °C a +120 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron