{"product":{"productId":"agid.18390","price":3.25,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON ELEMENTO DESUJECIÓN SIMILAR A DIN980, M16, SW=24,FORMA:V, ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
with clamping element
acero inoxidable A2
acabado natural
- Versión: acero o acero inoxidable A2
Unidad de venta
3,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Forma
V
Versión 1
with clamping element
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 980
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
13
SW=Ancho de llave
24
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
E
26,76
M
8,8
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.
Indicación sobre el dibujo
a) Acero
b) Acero inoxidable
b) Acero inoxidable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.