text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Forma
V
Versión 1
with clamping element
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 980
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
20
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8
E
32,95
M
11

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).

En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.
Indicación sobre el dibujo
a) Acero
b) Acero inoxidable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron