text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
con brida y nervaduras de bloqueo
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
7
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
18,2
N (número)
48

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural (negro) o cincado.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Indicación
Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Así se crea una conexión de mecanismo de bloqueo que evita que la conexión se suelten sola. Se puede reutilizar varias veces.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron