{"product":{"productId":"agid.18405","price":2.83,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA Y NERVADURASDE, M12, SW=17, ACERO 10 ACABADONATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
con brida y nervaduras de bloqueo
acero
acabado natural (negro)
- Conexión en unión continua
- Se evita que se suelten y junten automáticamente
- Reutilizable
- De superficie endurecida
Unidad de venta
2,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
con brida y nervaduras de bloqueo
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
24
N
(número)
60
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural (negro) o cincado.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Superficie endurecida mín. 550 HV.
Indicación
Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Así se crea una conexión de mecanismo de bloqueo que evita que la conexión se suelten sola. Se puede reutilizar varias veces.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.