{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.2,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA EN1661DIN6923, M04, SW=7, ACERO INOXIDABLE A2ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
Con brida
acero inoxidable A2
acabado natural
Unidad de venta
0,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
-
EN
EN 1661
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
4,65
SW=Ancho de llave
7
C
0,9
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
10
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.