{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.39,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA EN1661DIN6923, M06, SW=10, ACERO 8 CINCADOMEDIANTE PROCEDIMI"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
Con brida
acero
cincado mediante procedimiento galvánico
Unidad de venta
0,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
-
EN
EN 1661
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado mediante procedimiento galvánico
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
6
SW=Ancho de llave
10
C
1,1
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8
D1
14,2
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Indicación
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.