{"product":{"productId":"agid.17144","price":0.23,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA D=M08 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
Con brida
acero
cincado
- Ideal en combinación con un tornillo de cabeza de martillo
Unidad de venta
0,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
Con brida
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
8
SW=Ancho de llave
13
Ancho
de
ranura
10
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
21
Tipo
B
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuerca con collar grande. Ideal en combinación con un tornillo de cabeza de martillo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.