text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de extensión
Versión 1
3xD high
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
H = 3 x D
30
H=Altura
30
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
E
19,6

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, bruñido.

Indicación
Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron