{"product":{"productId":"agid.4105","price":1.75,"name":"TUERCA DE EXTENSIÓN 3D ALTO M12, SW=19,ACERO TEMPLE+REVENI. 10 BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de extensión
3xD high
acero templado y revenido
bruñido
- Prolongación de barras roscadas
Unidad de venta
1,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de extensión
Versión 1
3xD high
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
H = 3 x D
36
H=Altura
36
SW=Ancho de llave
19
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
E
21,9
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, bruñido.
Indicación
Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.
A petición
Anchos de llave según DIN ISO 272.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.