{"product":{"productId":"agid.18359","price":5.21,"name":"TUERCA TENSORA D1=M10 ACERO, CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tuerca tensora
acero
cincado
cincado
- De conformidad con las disposiciones de la lista normativas de construcción (BRL) A
- Con marcas de conformidad
- Rosca a la derecha y a la izquierda
Unidad de venta
5,21 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 1478
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
cincado
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
125
C
4
Capacidad
de carga
N
16000
Clase de fijación
rosca
D2
21,3
D3
15
D4
8
M
12
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un lado tienen una rosca a la derecha y por el otro, una rosca a la izquierda.
Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan la marca Ü (ÜZ - certificado de conformidad de una institución de certificación reconocida).
El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar más grande, pero esto no afecta a la función.
Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan la marca Ü (ÜZ - certificado de conformidad de una institución de certificación reconocida).
El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar más grande, pero esto no afecta a la función.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.