text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 1478
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
cincado
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
H=Altura
170
C
4,5
Capacidad de carga N
44000
Clase de fijación
rosca
D2
30
D3
22,5
D4
10
M
20

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un lado tienen una rosca a la derecha y por el otro, una rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan la marca Ü (ÜZ - certificado de conformidad de una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar más grande, pero esto no afecta a la función.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron