text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 1479
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
45
SW=Ancho de llave
17
Capacidad de carga N
11400
Clase de fijación
hexágono exterior
D4
4
M
33

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuercas tensoras de tubo con hexágono. Por una parte rosca a la derecha y por la otra, rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron