text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 1479
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
H=Altura
55
SW=Ancho de llave
19
Capacidad de carga N
16500
Clase de fijación
hexágono exterior
D4
4
M
40

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuercas tensoras de tubo con hexágono. Por una parte rosca a la derecha y por la otra, rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron