{"product":{"productId":"agid.18360","price":12.42,"name":"TUERCA TENSORA DIN1479, M24, SW=36,ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Tuerca tensora
acero
cincado
- De conformidad con las disposiciones de la lista normativas de construcción (BRL) A
- Con marcas de conformidad
- Rosca a la derecha y a la izquierda
Unidad de venta
12,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca tensora
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 1479
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca
M24
G= rosca/ para rosca
M24
H=Altura
115
SW=Ancho de llave
36
Capacidad
de carga
N
69000
Clase de fijación
hexágono exterior
D2
26
D4
4
M
29
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Tuercas tensoras de tubo con hexágono. Por una parte rosca a la derecha y por la otra, rosca a la izquierda.
Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).
El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.
Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan el símbolo Ü (ÜZ - certificado de conformidad mediante una institución de certificación reconocida).
El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar mayor, pero esto no afecta a la funcionalidad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.