text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
1,5xD high
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 6331
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
H = 1,5 x D
24
H=Altura
24
SW=Ancho de llave
24
A
5
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
31

Descripción

Material
Acero templado y revenido, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
A las tuercas hexagonales de acero de acabado natural se les puede dar mediante temple un acabado en gris negruzco.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron