{"product":{"productId":"agid.4108","price":27.3,"name":"TUERCA HEXAGONAL 1,5D ALTO DIN6331,M36, SW=55, ACERO TEMPLE+REVENI. 10ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
1,5xD high
acero templado y revenido
acabado natural
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
27,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
1,5xD high
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 6331
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M36
G= rosca/ para rosca
M36
H = 1,5 x D
54
H=Altura
54
SW=Ancho de llave
55
A
10
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
68
Descripción
Material
Acero templado y revenido, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
A las tuercas hexagonales de acero de acabado natural se les puede dar mediante temple un acabado en gris negruzco.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.