{"product":{"productId":"agid.4108","price":12.91,"name":"TUERCA HEXAGONAL 1,5D ALTO DIN6331,M16, SW=24, ACERO INOXIDABLE A2 1.4301ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
1,5xD high
acero inoxidable A2
acabado natural
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
12,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
1,5xD high
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 6331
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
H = 1,5 x D
24
H=Altura
24
SW=Ancho de llave
24
A
5
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
31
Descripción
Material
Acero templado y revenido, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
A las tuercas hexagonales de acero de acabado natural se les puede dar mediante temple un acabado en gris negruzco.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.