text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
con arandela imperdible
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
15,5
SW=Ancho de llave
13
A
7
A1
3,5
A2
6
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
17
D2
18,6
D3
8,5
E
15

Descripción

Material
Tuerca hexagonal y arandela de acero para temple y revenido.
Anillo de retención PA 6 negro.
Versión
Tuerca hexagonal y arandela tratadas en caliente y bruñidas. Tuerca hexagonal con clase de resistencia 10.
Ventajas
Unimos lo que debe estar unido: tuerca hexagonal y arandela en una sola unidad.
- Una unidad compacta.
- La arandela está unidad a la tuerca hexagonal con total seguridad con un anillo de retención.
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan componentes caros como garras especiales, arandelas de sujeción, bridas, etc. Consecuencia: reducción de desgaste y costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para dos productos.
Indicación sobre el dibujo
1) Tuerca hexagonal
2) Anillo de retención
3) Arandela
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron