{"product":{"productId":"agid.4111","price":23.16,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON ARANDELAIMPERDIBLE M20, ACERO TEMPLE+REVENI.TRATADO EN CALIENTE Y BRU,COMP:POLIAMIDA, SW=30"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
con arandela imperdible
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Unidad compacta
- Cuidado de los componentes
Unidad de venta
23,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
con arandela imperdible
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
poliamida
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
36
SW=Ancho de llave
30
A
12
A1
6
A2
11
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
36
D2
38
D3
20,5
E
34,6
Descripción
Material
Tuerca hexagonal y arandela de acero para temple y revenido.
Anillo de retención PA 6 negro.
Anillo de retención PA 6 negro.
Versión
Tuerca hexagonal y arandela tratadas en caliente y bruñidas. Tuerca hexagonal con clase de resistencia 10.
Ventajas
Unimos lo que debe estar unido: tuerca hexagonal y arandela en una sola unidad.
- Una unidad compacta.
- La arandela está unidad a la tuerca hexagonal con total seguridad con un anillo de retención.
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan componentes caros como garras especiales, arandelas de sujeción, bridas, etc. Consecuencia: reducción de desgaste y costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para dos productos.
- Una unidad compacta.
- La arandela está unidad a la tuerca hexagonal con total seguridad con un anillo de retención.
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan componentes caros como garras especiales, arandelas de sujeción, bridas, etc. Consecuencia: reducción de desgaste y costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para dos productos.
Indicación sobre el dibujo
1) Tuerca hexagonal
2) Anillo de retención
3) Arandela
2) Anillo de retención
3) Arandela
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.