{"product":{"productId":"agid.4114","price":0.45,"name":"TUERCA HEXAGONAL 1,5D ALTO DIN6330,M06, SW=10, ACERO TEMPLE+REVENI. 10ACABADO NATURAL (NEGRO)"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
1,5xD high
acero templado y revenido
acabado natural (negro)
- Versión: acero o acero inoxidable A2
Unidad de venta
0,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
1,5xD high
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 6330
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
H = 1,5 x D
9
H=Altura
9
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
10
D1
7
E
11,5
R
9
Descripción
Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Para las tuercas hexagonales se pueden utilizar cojinetes cónicos 07420 con forma D y G.
07260-808 = acero inoxidable A4.
07260-808 = acero inoxidable A4.
Características
Forma B: con superficie de apoyo esférica por un lado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.