text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
1,5xD high
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 6330
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
H = 1,5 x D
15
H=Altura
15
SW=Ancho de llave
16
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
70
D1
11,5
E
18,4
R
15

Descripción

Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 10, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Para las tuercas hexagonales se pueden utilizar cojinetes cónicos 07420 con forma D y G.
07260-808 = acero inoxidable A4.
Características
Forma B: con superficie de apoyo esférica por un lado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron