text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
with ball seats
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
H=Altura
15
SW=Ancho de llave
13
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
18

Descripción

Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable A2.
Versión
Versión de acero:
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Indicación
Componentes con seguro imperdible (de una pieza).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron