{"product":{"productId":"agid.17638","price":13.96,"name":"TUERCA HEXAGONAL CON RODAMIENTOESFÉRICO M10, ACERO INOXIDABLE A2ACABADO NATURAL, SW=17"},"currency":"EUR"}
Tuerca hexagonal
with ball seats
acero inoxidable A2
acabado natural
- Con seguro imperdible
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
13,96 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca hexagonal
Versión 1
with ball seats
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
18,5
SW=Ancho de llave
17
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
22
Descripción
Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable A2.
Versión
Versión de acero:
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Indicación
Componentes con seguro imperdible (de una pieza).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.