{"product":{"productId":"agid.23984","price":7.38,"name":"TUERCA DE SOMBRERETE M12, SW=19 ACEROINOXIDABLE A4 1.4404, PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de sombrerete
acero inoxidable A4
pulido
- Apropiado especialmente para las áreas estériles
- La superficie pulida con un brillo intenso Ra 0,8 µm, garantiza una limpieza sencilla
- Material: acero inoxidable 1.4404, excelente resistencia a la corrosión
Unidad de venta
7,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de sombrerete
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Superficie
cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4404
D=Rosca
M12
G= rosca/ para rosca
M12
SW=Ancho de llave
19
B
1
C
2,5
Clase de embalaje
embalaje individual
Clase de fijación
hexágono exterior
D1
24
H
16
R1
35
T
11
W
30
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Pulido.
Indicación
La superficie de la tuerca de sombrerete está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. Así, la cabeza de la tuerca, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. La altura total seleccionada es baja para reducir las posibles interferencias al mínimo posible. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad a la superficie.
A petición
Rosca de pulgadas, variantes de altura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.