text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de sombrerete
Tipo de producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 1587
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
H=Altura
12
SW=Ancho de llave
10
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8
H1
5
L
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron