{"product":{"productId":"agid.4117","price":14.25,"name":"TUERCA DE SOMBRERETE SIMILAR A DIN1587,M20, SW=30, ACERO 8 BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca de sombrerete
acero
bruñido
- Ofrece gran seguridad por su forma cerrada
Unidad de venta
14,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de sombrerete
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
similar a DIN 1587
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M20
G= rosca/ para rosca
M20
H=Altura
34
SW=Ancho de llave
30
Clase de fijación
hexágono exterior
Clase de resistencia
8
H1
16
L
26
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8, bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.