text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de producto
arandela
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
4,3
D2=Diámetro exterior
9
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
0,8
Para=Para tornillos
M4
Clase de fijación
perforación

Descripción

Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron