{"product":{"productId":"agid.4120","price":0.13,"name":"ARANDELA DIN EN ISO7089A PARA M04,ACERO INOXIDABLE A2 70 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Arandela
acero inoxidable A2
acabado natural
- Para la distribución de fuerza
- Protección de superficie del componente
- Acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Tipo de
producto
arandela
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
4,3
D2=Diámetro exterior
9
G= rosca/ para rosca
M4
H=Altura
0,8
Para=Para tornillos
M4
Clase de fijación
perforación
Clase de resistencia
70
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.
Versión
Acero, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Acero inoxidable A2, acabado natural.
Acero inoxidable A4, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.