text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Arandela de muelle
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 6796
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Diámetro interior
5,3
D2=Diámetro exterior
11
G= rosca/ para rosca
M5
H=Altura
1,55
Para=Para tornillos
M5
S=Grosor
1,2
Clase de fijación
perforación

Descripción

Material
Acero para muelles.
Versión
endurecido, acabado natural lubricado o cincado mediante procedimiento mecánico.
Indicación
Mediante la conformación especial (moldeado como un muelle de disco), la arandela elástica logra un gran efecto de resorte. La fuerza del muelle que se forma con carga (aplanado) de la arandela elástica es del 70 - 90 % de la correspondiente fuerza de contacto de un tornillo de la clase de resistencia 8.8 - 10.9.

Se usan arandelas elásticas para compensar los fenómenos de asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o se suelte la conexión como consecuencia. El seguro se realiza de forma puramente no positiva.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron