{"product":{"productId":"agid.18394","price":1.38,"name":"ARANDELA DE MUELLE ACERO ENDURECIDO,CON ACABADO NA, PARA M14, S=3,5"},"currency":"EUR"}
Arandela de muelle
acero
endurecido, con acabado natural y lubricado
- Gran efecto de resorte
- Para compensar el asentamiento en uniones por tornillos
- Endurecido
Unidad de venta
1,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de muelle
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 6796
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido, con acabado natural y lubricado
D1=Diámetro interior
15
D2=Diámetro exterior
35
G= rosca/ para rosca
M14
H=Altura
4,65
Para=Para tornillos
M14
S=Grosor
3,5
Clase de fijación
perforación
Descripción
Material
Acero para muelles.
Versión
endurecido, acabado natural lubricado o cincado mediante procedimiento mecánico.
Indicación
Mediante la conformación especial (moldeado como un muelle de disco), la arandela elástica logra un gran efecto de resorte. La fuerza del muelle que se forma con carga (aplanado) de la arandela elástica es del 70 - 90 % de la correspondiente fuerza de contacto de un tornillo de la clase de resistencia 8.8 - 10.9.
Se usan arandelas elásticas para compensar los fenómenos de asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o se suelte la conexión como consecuencia. El seguro se realiza de forma puramente no positiva.
Se usan arandelas elásticas para compensar los fenómenos de asentamiento de las uniones por tornillos y evitar que se afloje o se suelte la conexión como consecuencia. El seguro se realiza de forma puramente no positiva.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.