text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo elástico
Forma
B
Versión 1
ondulada
Tipo de producto
arandela
DIN
DIN 137B
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
10,5
D2=Diámetro exterior
21
G= rosca/ para rosca
M10
H=Altura
1
Para=Para tornillos
M10
Clase de fijación
perforación
H1
4,2

Descripción

Material
Acero para muelles.
Versión
Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecánico.
Indicación
Arandelas elásticas forma B = ondulada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron