{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.79,"name":"ANILLO ELÁSTICO DIN137B, FORMA:BONDULADA, ACERO ACABADO NATURAL, PARAM18, D1=19, D2=34"},"currency":"EUR"}
Anillo elástico
ondulada
acero
acabado natural
- Arandela de apoyo de acero para muelles
- Para tornillos hasta M30
Unidad de venta
0,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo elástico
Forma
B
Versión 1
ondulada
Tipo de
producto
arandela
DIN
DIN 137B
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D1=Diámetro interior
19
D2=Diámetro exterior
34
G= rosca/ para rosca
M18
H=Altura
1,6
Para=Para tornillos
M18
Clase de fijación
perforación
H1
6,6
Descripción
Material
Acero para muelles.
Versión
Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecánico.
Indicación
Arandelas elásticas forma B = ondulada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.